Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ216EG15 - SNR

NJ216EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26 mm
F - Makara altı çapı95,3 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı101,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı122,3 mm
s - Maks. Eksenel offset1,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük159 kN
C0 - Statik yük171 kN
Cu - Yorulma sınır yükü20,2 kN
N ref - Referans termal hız4200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,706 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,294 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,812 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,406 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,428 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı89 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap94 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü104 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image