• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ220 - NTN

NJ220

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği34 mm
E - Makara üstü çapı160 mm
F - Makara altı çapı120 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı128 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,45 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük203 kN
C0 - Statik yük217 kN
Cu - Yorulma sınır yükü23,9 kN
N lim - sıvı yağ4500 tr/min
N lim - gres3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap117 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü130 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image