Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm F - Makara altı çapı 31,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 34,8 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 43,5 mm s - Maks. Eksenel offset 0,9 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,16 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 39,6 kN C0 - Statik yük 35,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,3 kN N ref - Referans termal hız 9800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 17000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,25 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,75 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,008 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,504 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,404 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 30 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 31 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 37 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 47 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors