• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2206EAT2XC3 - NTN

NJ2206EAT2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
E - Makara üstü çapı55,5 mm
F - Makara altı çapı37,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,533 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük58 kN
C0 - Statik yük50 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,1 kN
N lim - sıvı yağ13200 tr/min
N lim - gres9700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı34 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap37 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü40 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap56,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image