• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2207EAT2XC3 - NTN

NJ2207EAT2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
E - Makara üstü çapı64 mm
F - Makara altı çapı44 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı48 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,455 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük73 kN
C0 - Statik yük65,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,95 kN
N lim - sıvı yağ12000 tr/min
N lim - gres8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı39 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap43 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü41,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap0 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image