Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
35 mm
D - Dış çap
72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
23 mm
F - Makara altı çapı
44 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
48,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
60,8 mm
s - Maks. Eksenel offset
0,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
0,6 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,427 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
68,9 kN
C0 - Statik yük
65,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
8 kN
N ref - Referans termal hız
7400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,704 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,296 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)