• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2211EAT2X - NTN

NJ2211EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
E - Makara üstü çapı90 mm
F - Makara altı çapı66 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı70,8 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı85,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,823 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük120 kN
C0 - Statik yük122 kN
Cu - Yorulma sınır yükü14,8 kN
N lim - sıvı yağ7900 tr/min
N lim - gres5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı63 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap68 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü73 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image