Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 60 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm F - Makara altı çapı 72 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 77,7 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 95,8 mm s - Maks. Eksenel offset 1,4 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,1 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 145 kN C0 - Statik yük 155 kN Cu - Yorulma sınır yükü 18,9 kN N ref - Referans termal hız 4400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 7500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,698 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,302 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,98 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,99 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 68 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 71 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 80 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 102 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors