• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2212EG1C3 - NTN

NJ2212EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
E - Makara üstü çapı100 mm
F - Makara altı çapı72 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı77,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,147 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük131 kN
C0 - Statik yük157 kN
Cu - Yorulma sınır yükü19,1 kN
N lim - sıvı yağ6100 tr/min
N lim - gres5200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı68 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap71 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü80 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı102 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image