• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2217EAT2X - NTN

NJ2217EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
E - Makara üstü çapı136,5 mm
F - Makara altı çapı100,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı107,7 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük257 kN
C0 - Statik yük279 kN
Cu - Yorulma sınır yükü32,5 kN
N lim - sıvı yağ5200 tr/min
N lim - gres3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı94 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü104 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap138 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image