Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2218EAT2X - NTN

NJ2218EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
E - Makara üstü çapı145 mm
F - Makara altı çapı107 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı114,6 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük286 kN
C0 - Statik yük315 kN
Cu - Yorulma sınır yükü35,5 kN
N lim - sıvı yağ4900 tr/min
N lim - gres3500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı99 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü109 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı151 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap147 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image