• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2219 - NTN

NJ2219

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
E - Makara üstü çapı151,5 mm
F - Makara altı çapı113,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı121 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle4,045 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük256 kN
C0 - Statik yük298 kN
Cu - Yorulma sınır yükü33,5 kN
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap111 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü123 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı159 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image