Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ221C3 - NTN

NJ221C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
E - Makara üstü çapı168,8 mm
F - Makara altı çapı126,8 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı135 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük223 kN
C0 - Statik yük241 kN
Cu - Yorulma sınır yükü26,1 kN
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı116 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap124 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü137 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı179 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image