• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2222C3 - NTN

NJ2222C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği53 mm
E - Makara üstü çapı178,5 mm
F - Makara altı çapı132,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı141,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle6,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük350 kN
C0 - Statik yük415 kN
Cu - Yorulma sınır yükü44 kN
N lim - sıvı yağ3700 tr/min
N lim - gres3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı121 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap130 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü144 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı189 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image