• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2226C3 - NTN

NJ2226C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap230 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği64 mm
E - Makara üstü çapı204 mm
F - Makara altı çapı156 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı165,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle10,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük420 kN
C0 - Statik yük530 kN
Cu - Yorulma sınır yükü54 kN
N lim - sıvı yağ3100 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı143 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap151 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü168 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı217 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image