• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ222EG15C3 - SNR

NJ222EG15C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap110 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
E - Makara üstü çapı180,5 mm
F - Makara altı çapı132,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı141,6 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı173,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,93 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük292 kN
C0 - Statik yük365 kN
Cu - Yorulma sınır yükü38,9 kN
N ref - Referans termal hız3300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,196 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,804 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,367 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,184 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,423 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı121 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap130 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü135 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü144 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı189 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image