• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ224 - NTN

NJ224

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
E - Makara üstü çapı191,5 mm
F - Makara altı çapı143,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı153 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle6,015 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük288 kN
C0 - Statik yük320 kN
Cu - Yorulma sınır yükü33,5 kN
N lim - sıvı yağ3700 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı131 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap141 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü156 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı204 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image