Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ228C3 - NTN

NJ228C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap250 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği42 mm
E - Makara üstü çapı221 mm
F - Makara altı çapı169 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı179,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle8,68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük345 kN
C0 - Statik yük400 kN
Cu - Yorulma sınır yükü39,5 kN
N lim - sıvı yağ3100 tr/min
N lim - gres2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı153 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap166 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü182 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı237 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image