Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2304EG15 - SNR

NJ2304EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
F - Makara altı çapı27,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı31,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı42,5 mm
s - Maks. Eksenel offset0,9 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,21 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük46,9 kN
C0 - Statik yük38,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,75 kN
N ref - Referans termal hız9900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,767 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,233 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,809 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,905 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,377 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı26,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap27 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü33 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı45,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image