• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2306EG1C3 - NTN

NJ2306EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
E - Makara üstü çapı62,5 mm
F - Makara altı çapı40,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı44,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,527 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük74,5 kN
C0 - Statik yük77,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,5 kN
N lim - sıvı yağ9700 tr/min
N lim - gres8300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı36,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap40 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü48 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image