• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2310 - NTN

NJ2310

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
E - Makara üstü çapı95 mm
F - Makara altı çapı65 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı71 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,76 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük134 kN
C0 - Statik yük131 kN
Cu - Yorulma sınır yükü16 kN
N lim - sıvı yağ6700 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı59 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap63 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü73 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image