Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 50 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 40 mm E - Makara üstü çapı 97 mm F - Makara altı çapı 65 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 3,25 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 192 kN C0 - Statik yük 187 kN Cu - Yorulma sınır yükü 22,7 kN N lim - sıvı yağ 7300 tr/min N lim - gres 5200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 59 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 63 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 67 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 101 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 99 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors