• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2312EG1C4 - NTN

NJ2312EG1C4

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
E - Makara üstü çapı115 mm
F - Makara altı çapı77 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı84,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle3,015 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük222 kN
C0 - Statik yük262 kN
Cu - Yorulma sınır yükü32 kN
N lim - sıvı yağ5200 tr/min
N lim - gres4400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı71 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap75 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü86 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı119 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image