Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 51 mm E - Makara üstü çapı 133 mm F - Makara altı çapı 89 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 98 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 325 kN C0 - Statik yük 325 kN Cu - Yorulma sınır yükü 38 kN N lim - sıvı yağ 3800 tr/min N lim - gres 3800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 81 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 92 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 139 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 136 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors