• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2319 - NTN

NJ2319

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği67 mm
E - Makara üstü çapı173,5 mm
F - Makara altı çapı121,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı132 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle9,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük410 kN
C0 - Statik yük460 kN
Cu - Yorulma sınır yükü50 kN
N lim - sıvı yağ3500 tr/min
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı108 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap119 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü134 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı187 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image