• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ232 - NTN

NJ232

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap160 mm
D - Dış çap290 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48 mm
E - Makara üstü çapı255 mm
F - Makara altı çapı195 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı207 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle13,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük475 kN
C0 - Statik yük570 kN
Cu - Yorulma sınır yükü54,5 kN
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı173 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap192 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü210 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı277 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image