• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ2326C3 - NTN

NJ2326C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği93 mm
E - Makara üstü çapı243 mm
F - Makara altı çapı167 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı182 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle28 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük930 kN
C0 - Statik yük1130 kN
Cu - Yorulma sınır yükü111 kN
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı146 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap164 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü184 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı264 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image