Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar
NJ304EG15 - SNR
Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
20 mm
D - Dış çap
52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
15 mm
F - Makara altı çapı
27,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
31,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
42,5 mm
s - Maks. Eksenel offset
1,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
0,6 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,15 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
35,2 kN
C0 - Statik yük
26,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
3,25 kN
N ref - Referans termal hız
12000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,767 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,233 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)