Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ305EAT2X - NTN

NJ305EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
E - Makara üstü çapı54 mm
F - Makara altı çapı34 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı38 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,241 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük49 kN
C0 - Statik yük37,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,55 kN
N lim - sıvı yağ15600 tr/min
N lim - gres11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı31,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap33 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü40 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı55,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image