Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ306EG15 - SNR

NJ306EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
F - Makara altı çapı40,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı45 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı58,8 mm
s - Maks. Eksenel offset1,4 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,37 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük59,4 kN
C0 - Statik yük50,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,1 kN
N ref - Referans termal hız8500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,718 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,282 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,468 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,234 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,393 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı36,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap40 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü48 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image