Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 21 mm E - Makara üstü çapı 70,2 mm F - Makara altı çapı 46,2 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 51 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 66,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,496 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 64,2 kN C0 - Statik yük 62,4 kN Cu - Yorulma sınır yükü 7,6 kN N ref - Referans termal hız 7700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 11000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,763 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,237 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,644 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,322 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,397 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 43 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 45 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 48 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 53 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 72 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors