Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm F - Makara altı çapı 52 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 57,6 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 75,4 mm s - Maks. Eksenel offset 1,4 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,68 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 91,9 kN C0 - Statik yük 80,4 kN Cu - Yorulma sınır yükü 9,8 kN N ref - Referans termal hız 6900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 9500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,727 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,273 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,502 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,251 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,394 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 48 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 51 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 60 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 82 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors