Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ310C3 - NTN

NJ310C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
E - Makara üstü çapı95 mm
F - Makara altı çapı65 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı71 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,16 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük96,5 kN
C0 - Statik yük86 kN
Cu - Yorulma sınır yükü10,5 kN
N lim - sıvı yağ7700 tr/min
N lim - gres6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı59 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap63 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü73 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image