• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ311 - NTN

NJ311

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
E - Makara üstü çapı104,5 mm
F - Makara altı çapı70,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı77,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,515 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük123 kN
C0 - Statik yük111 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13,6 kN
N lim - sıvı yağ7000 tr/min
N lim - gres5900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı64 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap69 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü80 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image