Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
65 mm
D - Dış çap
140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
33 mm
F - Makara altı çapı
82,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
90,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
118,8 mm
s - Maks. Eksenel offset
1,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
2,3 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
203 kN
C0 - Statik yük
193 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
23,3 kN
N ref - Referans termal hız
4600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,181 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,819 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)