• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ313ET2XC3 - NTN

NJ313ET2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
E - Makara üstü çapı124,5 mm
F - Makara altı çapı82,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı91 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,34 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük181 kN
C0 - Statik yük191 kN
Cu - Yorulma sınır yükü23,1 kN
N lim - sıvı yağ5400 tr/min
N lim - gres4600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap81 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü93 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image