• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ314EAT2X - NTN

NJ314EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği35 mm
E - Makara üstü çapı133 mm
F - Makara altı çapı89 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı98 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük242 kN
C0 - Statik yük222 kN
Cu - Yorulma sınır yükü26,2 kN
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
N lim - gres4200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı81 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü92 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı139 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap136 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image