Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 37 mm E - Makara üstü çapı 143 mm F - Makara altı çapı 95 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 104,6 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı C4
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 284 kN C0 - Statik yük 263 kN Cu - Yorulma sınır yükü 30,5 kN N lim - sıvı yağ 5600 tr/min N lim - gres 4000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 86 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 149 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 146 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors