• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ320 - NTN

NJ320

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği47 mm
E - Makara üstü çapı185,5 mm
F - Makara altı çapı129,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı140,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle7,49 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük330 kN
C0 - Statik yük335 kN
Cu - Yorulma sınır yükü36 kN
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı113 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap125 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü143 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı202 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image