• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ322 - NTN

NJ322

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap240 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği50 mm
E - Makara üstü çapı207 mm
F - Makara altı çapı143 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı155,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle10,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük395 kN
C0 - Statik yük400 kN
Cu - Yorulma sınır yükü41,5 kN
N lim - sıvı yağ3500 tr/min
N lim - gres3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı123 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap140 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü158 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı227 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image