Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 120 mm D - Dış çap 260 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 55 mm F - Makara altı çapı 154 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 169,2 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı CN
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 530 kN C0 - Statik yük 610 kN Cu - Yorulma sınır yükü 61 kN N lim - sıvı yağ 2800 tr/min N lim - gres 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 133 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 247 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors