Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 130 mm D - Dış çap 280 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 58 mm F - Makara altı çapı 167 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 183 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Radyal boşluk sınıfı C3
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 615 kN C0 - Statik yük 735 kN Cu - Yorulma sınır yükü 72 kN N lim - sıvı yağ 2600 tr/min N lim - gres 2200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 146 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 264 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors