• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ334 - NTN

NJ334

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği72 mm
E - Makara üstü çapı310 mm
F - Makara altı çapı220 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı238 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle37,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük885 kN
C0 - Statik yük1010 kN
Cu - Yorulma sınır yükü92 kN
N lim - sıvı yağ2200 tr/min
N lim - gres1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı186 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap216 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü241 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı344 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image