• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ412C3 - NTN

NJ412C3

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği35 mm
E - Makara üstü çapı127 mm
F - Makara altı çapı83 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı91,8 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük185 kN
C0 - Statik yük168 kN
Cu - Yorulma sınır yükü20,2 kN
N lim - sıvı yağ4600 tr/min
N lim - gres3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı71 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü85 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı139 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap128 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image