• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ413 - NTN

NJ413

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği37 mm
E - Makara üstü çapı135,3 mm
F - Makara altı çapı89,3 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı98,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,642 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük202 kN
C0 - Statik yük186 kN
Cu - Yorulma sınır yükü21,9 kN
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap88 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü100 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image