Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ415 - NTN

NJ415

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
E - Makara üstü çapı160,5 mm
F - Makara altı çapı104,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı116 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük291 kN
C0 - Statik yük274 kN
Cu - Yorulma sınır yükü30,5 kN
N lim - sıvı yağ3700 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı88 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü107 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı177 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap162 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image