İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NK105/36R - NTN

NK105/36R

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı105 mm
D - Dış çap125 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik36 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,713 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi111 kN
C0r - Statik yük kapasitesi238 kN
N lim - gres2500 tr/min
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı120 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm