İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NK10/16 - NTN

NK10/16

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı10 mm
D - Dış çap17 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik16 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,013 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi5,45 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6,45 kN
N lim - gres19000 tr/min
N lim - sıvı yağ28000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı11,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm