Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN Fw - Makara altı çapı 145 mm D - Dış çap 170 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 32 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 3,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 1,12 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 111 kN C0r - Statik yük kapasitesi 238 kN N lim - gres 1900 tr/min N lim - sıvı yağ 2800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 162,5 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm