İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

NK19/20R - NTN

NK19/20R

İğneli rulman, işlenmiş bilezik , iç bileziksiz, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı19 mm
D - Dış çap27 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,032 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi16 kN
C0r - Statik yük kapasitesi22,2 kN
N lim - gres14000 tr/min
N lim - sıvı yağ21000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı25 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm